PPV100M45R-PR-B2S-AV-00020-0000

Cod.Art.
4767905
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
Albero passante Albero passante SAE A
Porte SAE, filettatura metrica
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Valvola rid. pressione c. telecomando
Guarnizioni Viton
Asse Albero scanalato - sottosquadro SAE BB
Flangia di montaggio Flangia di montaggio SAE B a 2 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 45
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV100M

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Axial Piston Pump PPV100M
Opuscolo prodotto IT

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Opuscolo prodotto EN

(11.7 MB)