PPV100S71-FR09VDK1E2D-10-4605 *

Cod.Art.
4762300
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
Albero passante Pompa singola
Porte SAE, filettatura metrica
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Controllo di potenza
Guarnizioni Viton
Asse Albero a chiave ISO Ø 32 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 160 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 71
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV100S