FSA-0076-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV

Cod.Art.
4749931
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
Pressione nominale [MPa] 0.1
Pressione nominale [bar] 1
Protezione superficiale Acciaio inox (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Vite di fissaggio, FSA M12
Pannello di contrasto Neutro
Materiale, telaio, FSA Acciaio inox
Materiale, connettore, FSA PA
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Senza
Materiale tubazione Vetro
Geometria tubazione Rotondo
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta NBR
Modello, FSA / FSK FSA
Certificato di approvazione/di prova BV (Bureau Veritas)

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating instruction FSA-RV
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)