RS21AE-02-C-N-3-210V150

Cod.Art.
4735506
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
Modello Risoluzione bassa
Impostazione di pressione [bar] 150
Risoluzione 60
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 3
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione T-21A
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti RS21AE
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 40 - 420
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 60
Range impostazione di pressione [bar] 70 - 210
Dim. nominale 21
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.59 MB)