Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24

Cod.Art.
4730420
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
M20003778 250
Dimensioni contenitore [l] 200
Portata volumetrica 1 8,7
Unità, pressione max consentita bar
M20003772 04
M20003782 -10
M20003783 50
Temp. mezzi max consentita [°C] 60
Temp. mezzi min consentita [°C] 5