CTU-1250-K-Z-Z

Cod.Art.
4728284
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU dimensione 2= h=550, l=800, p=650 mm
Tensione di alimentazione K = 120 V, 60 Hz, monofase

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Opuscolo prodotto IT

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Opuscolo prodotto EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(8.26 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(8.23 MB)

CTU1000 Istruzioni per l'uso e la manute
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(7.27 MB)

ConTeS V1.10 Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.93 MB)

CTU1x3x Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(20.24 MB)

CTU1x3x/1x4x Manuale d’uso e manutenzion
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(11.05 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(9.51 MB)

CTU1000 V2.10 Software introduzione
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.73 MB)