RS17A-01-C-N-8-420V

Cod.Art.
4717301
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
Modello Risoluzione media
Risoluzione 240
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 8
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione T-17A
Qmax valvole [l/min] 240
Famiglia di prodotti RS17A
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 70 - 420
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 240
Range impostazione di pressione [bar] 140 - 420
Dim. nominale 17
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RS17A-01 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)