Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Tensione di alimentazione | 230V AC / 50Hz / 1Ph Europa |
Liquido di analisi | Solvente classe AIII |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Opuscolo prodotto
IT
(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Opuscolo prodotto
EN
(0.8 MB)

CTM-SC 1xxx Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(3.02 MB)