Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
M20003775 | 34 |
---|---|
M20003778 | 350 |
Dimensioni contenitore [l] | OHNE |
Portata volumetrica 1 | 189 |
Unità, pressione max consentita | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 40 |
Temp. mezzi max consentita [°C] | 63 |
Temp. mezzi min consentita [°C] | 43 |