RS11A-01-C-N-3-280V

Cod.Art.
4704817
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
Modello Risoluzione media
Risoluzione 30
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 3
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione T-11A
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti RS11A
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 350
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 60
Range impostazione di pressione [bar] 100 - 280
Dim. nominale 11
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RS11A-01 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.35 MB)