SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE

Cod.Art.
4704585
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
M20003778 180
Dimensioni contenitore [l] 16
Portata volumetrica 1 9
Unità, pressione max consentita bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 50
Temp. mezzi max consentita [°C] 70
Temp. mezzi min consentita [°C] 10