Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
CTU dimensione | 2= h=550, l=800, p=650 mm |
Tensione di alimentazione | M = 230 VCA, 50/60 Hz |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Opuscolo prodotto
IT
(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Opuscolo prodotto
EN
(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(8.26 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(8.23 MB)

CTU1000 Istruzioni per l'uso e la manute
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.27 MB)

ConTeS V1.10 Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.93 MB)

CTU1x3x Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(20.24 MB)

CTU1x3x/1x4x Manuale d’uso e manutenzion
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(11.05 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(9.51 MB)

CTU1000 V2.10 Software introduzione
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.73 MB)