ZW-RP16-70-AAB-2-V

Cod.Art.
4687945
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
Funzione Valvola di ritegno comando pilota
Rapporto d'apprezzamento 9.5
Valvola di posizione Meter-out nei raccordi A e B
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valvole [l/min] 300
Famiglia di prodotti ZW-RP16
Pressione d'apertura [bar] 2
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 300
Dim. nominale 16
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Design Piastra intermedia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Opuscolo prodotto IT

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Opuscolo prodotto EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)