Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
M20003775 | 6,3 |
---|---|
M20003778 | 180 |
M20003853 | 400 |
Dimensioni contenitore [l] | 250 |
Portata volumetrica 1 | 20 |
Unità, pressione max consentita | bar |
M20003772 | 05 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 55 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -20 |
M20003783 | 40 |
Temp. mezzi max consentita [°C] | 70 |
Temp. mezzi min consentita [°C] | 10 |