N2S-M-320-220/60/1-6X-4-4-BRA

Cod.Art.
4653746
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
M20003778 350
M20003853 220
Unità di carica di azoto, tipo N2S-M
Dimensioni contenitore [l] 9
Portata volumetrica 1 0,9
Unità, pressione max consentita bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 60
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
Temp. mezzi max consentita [°C] 70
Temp. mezzi min consentita [°C] 10