FUM-051-150-415-50-3-2X-K1-CA-IND

Cod.Art.
4647638
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
M20003775 2,7
M20003778 150
M20003853 415
Dimensioni contenitore [l] 250
Portata volumetrica 1 51,1
Unità, pressione max consentita bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
Temp. mezzi max consentita [°C] 70
Temp. mezzi min consentita [°C] 10