Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
M20003778 | 250 |
---|---|
Dimensioni contenitore [l] | 10 |
Portata volumetrica 1 | 6 |
Unità, pressione max consentita | bar |
M20003772 | 04 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 50 |
Temp. mezzi max consentita [°C] | 60 |
Temp. mezzi min consentita [°C] | 5 |