WBF-201B-CL-FA

Cod.Art.
4596795
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
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Indicatore di contaminazione DZ=solo tubazione, no VM
Dimensioni raccordo 50
Tipo di giunto Flangia DIN
Finezza di filtraggio 0
Materiale del filtro XX=nessun elemento filtrante

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(5.91 MB)