Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Inserzione | ISO7368 BE-11-2-A |
---|---|
Qmax valvole [l/min] | 2’450 |
Famiglia di prodotti | LLCM-CAE 50 |
Dim. nominale | 50 |
Pmax [bar] | 350 |
Materiale tenuta | NBR |
M20003657 | LLCM |
M20003659 | X |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 1 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 1 |
Design | Valvole a incasso (logica) |
M20003676 | 60 |