-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Modello | RV nel raccordo P |
---|---|
Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale nascosta |
Modello | Standard |
Esclusione manuale | Sì |
Funzione | Valvola direzionale 3/2 |
Azionamento | Magnetico |
Serie valvole | 3WSE 6 X |
Design della bobina del solenoide | 50-2345 |
Inserzione | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax valvole [l/min] | 25 |
Famiglia di prodotti | 3WSE 6 X |
Tipo di raccordo | Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1 |
Range di pressione P [bar] | 0 - 350 |
Bobina | 24 V CC |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 25 |
Funzione | Valvola a otturatore |
Range portata Q (l/min) | 0 - 25 |
Dim. nominale | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Tipo di installazione | Altro |
Materiale tenuta | FKM |
Design | Montaggio a piastra |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5201-00001.jpg)
WSE 6 Directional poppet valve
Opuscolo prodotto
IT
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5201-00001.jpg)
WSE 6 Directional poppet valve
Opuscolo prodotto
EN
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.12 MB)