WK08L-55-C-N-24DN01

Cod.Art.
4551454
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Bassa pressione
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WK08L-55
Design della bobina del solenoide 32-1329
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 8
Famiglia di prodotti WK08L-55
Tipo di raccordo Attacco a innesto Deutsch
Range di pressione P [bar] 0 - 50
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 8
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 8
Dim. nominale 8
Pmax [bar] 50
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina 2610265
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)