ZW-SDR10-D01-ZA-K-V

Cod.Art.
4550513
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
Valvola di posizione Meter-in nel raccordo A
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 120
Famiglia di prodotti ZW-SDR10
Pressione d'apertura [bar] 0.5
Range di portata [l/min] 0 - 120
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola ad ago con controllo reflusso
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto ZW-SDR10-D01-ZA-K-V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 4550513
Design Piastra intermedia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto IT

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)