Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dettagli aggiuntivi | Tubo aspirazione 2,5m/ret.5m |
---|---|
Indicatore di contaminazione | 2 bar visivo |
Tensione | 440 V-50 Hz-trifase |
Pompa | Pompa a ingranaggi |
Scambiatore di calore/refrigeratore | Scambiatore di calore a piastre |
Versione | Mobile |
Dimensione | Alloggiamento 30l/portata 10l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto
IT
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto
EN
(13.47 MB)