Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*

Cod.Art.
4492903
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
M20003778 250
Dimensioni contenitore [l] 9
Portata volumetrica 1 1,8
Unità, pressione max consentita bar
M20003772 19
M20003782 -10
M20003783 50
Temp. mezzi max consentita [°C] 70
Temp. mezzi min consentita [°C] 10