Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Pressione nominale [MPa] | 0.05 |
---|---|
Pressione nominale [bar] | 0.5 |
Protezione superficiale | Acciaio inox (vite + dado) |
Dado di fissaggio | Con (dado di fissaggio) |
Vite di fissaggio, FSA | M12 |
Pannello di contrasto | Senza |
Materiale, telaio, FSA | Acciaio inox |
Materiale, connettore, FSA | Alluminio |
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) | Senza |
Materiale tubazione | PA |
Geometria tubazione | Rotondo |
Guarnizione/guarnizione OR | 0 |
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta | FPM |
Grandezza nominale FSA/FSK | 1000 |
Modello, FSA / FSK | FSA |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FSA Fluid level gauge - long version
Opuscolo prodotto
IT
(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Opuscolo prodotto
EN
(0.56 MB)