L-CEE 32 H 6 B-10/V

Cod.Art.
4458994
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
Inserzione ISO7368 BC-09-2-A
Qmax valvole [l/min] 1’600
Famiglia di prodotti L-CEE 32 KEGEL B
Dim. nominale 32
Pmax [bar] 420
Materiale tenuta FKM
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 0
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Design Valvole a incasso (logica)
M20003676 10

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto IT

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto EN

(1.74 MB)