L-CEE 63 H 6 CX-40/N

Cod.Art.
4458799
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
Inserzione ISO7368 BF-12-2-A
Qmax valvole [l/min] 7’900
Famiglia di prodotti L-CEE 63 KEGEL C
Dim. nominale 63
Pmax [bar] 420
Materiale tenuta NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Design Valvole a incasso (logica)
M20003676 40

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto IT

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto EN

(1.74 MB)