Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Inserzione | ISO7368 BF-12-2-A |
---|---|
Qmax valvole [l/min] | 7’900 |
Famiglia di prodotti | L-CEE 63 KEGEL C |
Dim. nominale | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Materiale tenuta | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | C |
M20003660 | 1 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Design | Valvole a incasso (logica) |
M20003676 | 20 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto
IT
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Opuscolo prodotto
EN
(1.74 MB)