Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
M20003775 | 100 |
---|---|
M20003778 | 225 |
M20003853 | 12 |
Dimensioni contenitore [l] | 230 |
Portata volumetrica 1 | 140 |
Unità, pressione max consentita | bar |
M20003772 | 10 |
M20003852 | DC |
M20003782 | 0 |
M20003783 | 40 |
Temp. mezzi max consentita [°C] | 80 |
Temp. mezzi min consentita [°C] | 5 |