RV10A-51-C-V-05

Cod.Art.
4450841
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
Modello Tipo di otturatore a cono
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC10 -2
Qmax valvole [l/min] 80
Famiglia di prodotti RV10A
Pressione d'apertura [bar] 0.35
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 80
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV10A-51 Check valve
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)