HRRLE 3 A1TM 25-12-2X20 PP 225/2 ST M BL

Cod.Art.
444832
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
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo, Montaggio su cavo + flessibile
Codice vecchio modello HRRLE 3 S1TM 25-12-2X20 PP 225
Materiale, elementi di serraggio Polipropilene
Tubo ExDø - D 1 - striscia di serie 12
Q.tà supporti per tubi 4 supporti per tubi
Progetto, strisce di serie Per impieghi gravosi c. ins. elast.
Pezzo prog., striscia di serie Assemblaggio A1TM
Dimensioni, strisce di serie Dimensione 3