-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 3 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su cavo + flessibile |
Coppia di serraggio, bullone | 25 Nm |
Codice vecchio modello | HRGS 3 S1 32 PA ST M ZN |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 32 |
Serie DIN3015 | Per impieghi gravosi |
Materiale, elementi di serraggio | Poliammide |
Superficie interna, elementi di serraggio | Superficie interna liscia |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Assemblaggio A1 |