OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z

Cod.Art.
4431897
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Pre-strato filtrante OLF-5/4 Toploader
Dettagli aggiuntivi Senza
Tecnologia di misurazione Z
Uscita acqua Automatico
Riscaldatore Senza riscaldatore
Indicatore di contaminazione VM 2 BM.1
Identificazione elemento Elemento coalescente 20 pollici
Tensione di alimentazione 400 V-50 Hz-trifase
Versione pompa Pompa a ingranaggi
Portata nominale 5
Dimensione 10 elementi coalescenti

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media