FAM-5-M-1-A-05-R-H-S-Z-2

Cod.Art.
4429368
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dimensione 5
Dettagli aggiuntivi Z=niente
Tecnologia di misurazione Z=senza
Concetto di controllo S=Standard
Tipo di pomp a vuoto R=Pompa per vuoto rotativa a palette
Dimensione filtro 05
Tensione A=400V-50Hz-trifase
Riscaldatore Z=senza riscaldatore
Versione 1=stazionario
Mezzo operativo M=Olio minerale

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FAM 5 Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(8.37 MB)

FAM 5 Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(7.36 MB)