Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Nastro ø - D [mm] | 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 |
---|---|
Isolamento del nastro di serraggio | Con isolamento |
Larghezza nastro [mm] | 25 |
Versione con/senza supporto | Con supporto |
Versione diritta/arrotondata | Arrotondato |