HRBGS 0B A 14 TPE ST M BL

Cod.Art.
441422
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
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo, Montaggio su cavo + flessibile
Tubo ExDø - D1 - Morsetto Buegu [mm] 14
Tubo ExDø - D2 - Morsetto Buegu [mm] 0
Dimensioni, morsetto Buegu Dimensione 0B
Pezzo prog., morsetto Buegu Assemblaggio A

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HYDAC Clamps
Opuscolo prodotto IT

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Opuscolo prodotto EN

(0.53 MB)