P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

Cod.Art.
4366034
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
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 90
Funzione Valvola direzionale prop.
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 75-3164
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 90
Famiglia di prodotti P4WE 10 Q
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Funzione Valvola direzionale
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina 4362402
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)