HREL 6 C 26,9 PP ST M BL

Cod.Art.
435812
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
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 6
Applicazione, morsetto Montaggio su cavo + flessibile
Coppia di serraggio, bullone Nessun dettaglio
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Serie DIN3015 Per impieghi leggeri c. ins. elast.
Materiale, elementi di serraggio Polipropilene
Superficie interna, elementi di serraggio Superficie interna liscia
Progetto, pezzo DIN 3015 Assemblaggio C