-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 4 |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su cavo + flessibile |
Coppia di serraggio, bullone | Nessun dettaglio |
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 15 |
Serie DIN3015 | Per impieghi leggeri c. ins. elast. |
Materiale, elementi di serraggio | Polipropilene |
Superficie interna, elementi di serraggio | Superficie interna liscia |
Progetto, pezzo DIN 3015 | Assemblaggio C1 |