PVV102-2-63FLRMA-2600 *

Cod.Art.
4329799
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
Albero passante P. singola con predisposizione per al. pass.
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Senza
Guarnizioni NBR
Asse Albero a chiave ISO Ø 32 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 125 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 63
Intervallo di impostazione 15-50
Dimensioni PVV102-2