PVV102-2-50FLRM-2600 *

Cod.Art.
4329764
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
Albero passante Pompa singola
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Senza
Guarnizioni NBR
Asse Albero a chiave ISO Ø 32 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 125 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 50
Intervallo di impostazione 15-50
Dimensioni PVV102-2