FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP

Cod.Art.
4316823
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
Altre caratteristiche Nessuno
Punti di commutazione 1SP
Materiale, raccordo, FSK Alluminio
Design raccordo FSK Lato (M8x1 – 3P)
Pressione nominale [MPa] 0.05
Pressione nominale [bar] 0.5
Protezione superficiale Acciaio, zincato (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Pannello di contrasto HYDAC
Vite di fissaggio FSK M12
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Senza
Materiale, telaio, FSK Acciaio inox
Materiale tubazione Vetro
Geometria tubazione Rotondo
Funzione di commutazione FSK Contatto invertitore (cambio)
Design attacco a innesto FSK M8x1 – (3 poli)
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta NBR
Grandezza nominale FSA/FSK 381
Modello, FSA / FSK FSKV
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto IT

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto EN

(1.13 MB)

Monitoraggio permanente del livello di riempimento dei serbatoi con FSAe FSK
Opuscolo prodotto IT

(3.23 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Opuscolo prodotto EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Opuscolo prodotto IT

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Opuscolo prodotto EN

(0.67 MB)