Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
---|---|
Materiale, elementi di serraggio | Polipropilene |
Condotto ODøD morsetto a cavallotto [mm] | 60.3 |
Modello DIN 3570 | Tipo A con supporto per condotto lungo |
Dimensioni DIN 3570 | 6 |