Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Standard |
Tensione di alimentazione | 230 V-50 Hz-monofase |
Tipo | Standard |
Dimensione | 15 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

MFU-15E/S Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(6.9 MB)

MFU-10P Manuale d’uso
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.01 MB)