4WE 10 M A01-24DG/V

Cod.Art.
4290240
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 4/3
Azionamento Magnetico
Serie valvole 4WE 10 M
Design della bobina del solenoide 75-3164
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 160
Famiglia di prodotti 4WE 10 M
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 160
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 160
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto 4WE 10 M A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 4290240
Cod. art., bobina 4251230
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Opuscolo prodotto IT

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Opuscolo prodotto EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Opuscolo prodotto IT

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Opuscolo prodotto EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)