HRL 2 C1 15 AL ST M ZN

Cod.Art.
427504
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
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 2
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Coppia di serraggio, bullone Nessun dettaglio
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] 15
Serie DIN3015 Per impieghi leggeri
Materiale, elementi di serraggio Alluminio
Superficie interna, elementi di serraggio Superficie interna nervata
Progetto, pezzo DIN 3015 Assemblaggio C1