PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *

Cod.Art.
4267163
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
Albero passante Pompa singola
Porte SAE, filettatura metrica
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Contr. elettr. a distanza press. reg.
Guarnizioni Viton
Asse Albero a chiave ISO Ø 32 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 125 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 56
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV100S