PGE103-5000-RFX8-N-3700 *

Cod.Art.
4264519
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
Porte SAE, UNC
Posizione, porte 1 Radiale
Guarnizioni NBR
Asse Albero scanalato SAE F
Flangia di montaggio Flangia di montaggio SAE B a 2 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 50
Dimensioni PGE103

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Helical Gear Pump PGE
Opuscolo prodotto EN

(6.66 MB)