PVV102-1-25FLRM-2600 *

Cod.Art.
4260329
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
Albero passante Pompa singola
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Senza
Guarnizioni NBR
Asse Albero a chiave ISO Ø 25 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 100 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 25
Intervallo di impostazione 15-50
Dimensioni PVV102-1