HRL 6 B 50,8 AL ST M BL

Cod.Art.
424757
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
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 6
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Coppia di serraggio, bullone Nessun dettaglio
Estens. tubo ø DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
Serie DIN3015 Per impieghi leggeri
Materiale, elementi di serraggio Alluminio
Superficie interna, elementi di serraggio Superficie interna nervata
Progetto, pezzo DIN 3015 Assemblaggio B